Toon meer
Regelapparatuur

Toont 21 product (en)

077B0007

Thermostaat, B0

Type: B0, Gebruikt in product: Vriezers, Warm inschakelen [°C]: 7.1, Warm uitschakelen [°C]: -2, Koud inschakelen [°C]: 1, Koud uitschakelen [°C]: -9.5, Lengte capillair [mm]: 1300

077B0020

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -3, Koud inschakelen [°C]: -4.5, Koud uitschakelen [°C]: -11.8, Lengte capillair [mm]: 1000

077B0026

Thermostaat, B0

Type: B0, Warm inschakelen [°C]: -17, Warm uitschakelen [°C]: -23, Koud inschakelen [°C]: -23, Koud uitschakelen [°C]: -30, Lengte capillair [mm]: 1200

077B0027

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 15.2, Warm uitschakelen [°C]: 9, Koud inschakelen [°C]: 8, Koud uitschakelen [°C]: 0.5, Lengte capillair [mm]: 1200

077B0028

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 10.5, Warm uitschakelen [°C]: 5, Koud inschakelen [°C]: 3, Koud uitschakelen [°C]: -4.5, Lengte capillair [mm]: 1200

077B0033

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 2.5, Warm uitschakelen [°C]: -5, Koud inschakelen [°C]: -13.5, Koud uitschakelen [°C]: -24.5, Lengte capillair [mm]: 1200

077B0102

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: IJsmeubel, Warm inschakelen [°C]: -7.5, Warm uitschakelen [°C]: -15, Koud inschakelen [°C]: -22, Koud uitschakelen [°C]: -33.1, Lengte capillair [mm]: 2000

077B0155

Thermostaat, B0

Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Flessenkoelers, Warm inschakelen [°C]: 10.5, Warm uitschakelen [°C]: 5.2, Koud inschakelen [°C]: -1, Koud uitschakelen [°C]: -8.5, Lengte capillair [mm]: 2000

077B2077

Thermostaat, B20

Type: B20, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Diepvriezer met actief alarm, Warm inschakelen [°C]: -10, Warm uitschakelen [°C]: -17, Koud uitschakelen [°C]: -34.7, Koud uitschakelen [°C]: -34.7, Lengte capillair [mm]: 2000

Weergeven: