Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

180L0101

Debiet [gpm] [max.]: 8, Debiet [l/min] [max.]: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

Productdata

Bruto gewicht 1.22 Kilogram
Netto gewicht 1.14 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5715162675267

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 8 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT 3/8 EA NO BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Functie NO
Goedkeuring UL
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Openingstijd [ms] [max.] 125 ms
Openingstijd [ms] [min.] 100 ms
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Haaks
Sluitingstijd [ms] [max.] 300 ms
Sluitingstijd [ms] [min.] 200 ms
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT 3/8 EA NO
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig
Werking Stuurbediend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality