Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

Productdata

Bruto gewicht 1.134 Kilogram
Netto gewicht 1.114 Kilogram
Volume 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT 1/2 E NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Functie NC
Goedkeuring UL
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
Productnaam SCIP-dossier VDHT NC BSP Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT 1/2 E NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
UL evaluated Yes
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig
Werking Stuurbediend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality