Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Om de veiligheid van uw account te waarborgen is er een afmeldingsprocedure gestart.Uw sessie verloopt over
U bent afgemeld vanwege inactiviteit gedurende de laatste 120 minuten.
You are at the {0} store.
Toont 10 product (en)
FH-buis, Fittingen, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
PEX fittingen voor buis 16 x 2 mm
FH-buis, Fittingen, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
PEX fittingen voor buis 20 x 2 mm
Alupex fittingen voor buis 16 x 2mm
Meerlagenbuizen, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar
Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 500m
PE-RT leidingen, 20 mm, 150 m, 6 bar
PE-RT buis 20 x 2.25 mm, 150 m
FH PE-RT leidingen, 16 mm, 500 m, 6 bar
PE-RT buis 16 x 2 mm, 500 m
FH-buis, Fittingen, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Perskoppeling 16 x 16 mm
FH-buis, Fittingen, 3/4, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Schroefkoppeling 3/4" x 16 x 2 mm
FH-buis, Fittingen, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm
Schroefkoppeling 3/4" x 20 x 2.25 mm
FH gereedschappen, Afschuiner voor 16mm-buis
Afschuiner voor 16mm-buis
Weergeven: