FH-buis, Fittingen, 3/4, 20.0 mm, 20.0 mm, 0.0 mm

088X0026

Schroefkoppeling 3/4" x 20 x 2.25 mm

Productdata

Bruto gewicht 0.204 Kilogram
Netto gewicht 0.204 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN 5702425245268

 

Aansluitdiameter zijde 1 [mm] 20 mm
Aansluitdiameter zijde 2 [mm] 20 mm
Aansluitdiameter zijde 3 [mm] 0 mm
Aansluitmaat 3/4
Aansluittypen Screw coupling
Description Schroefkoppeling 3/4" x 20 x 2.25 mm
Gebruik Floor heating pipes
Materiaal Messing / roestvrij staal
Productgroep FH Pipes
Productnaam SCIP-dossier Screw coupling
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Type Fittings
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar
Werktemperatuur [°C] [Max] 70 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality