FH-buis, Fittingen, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4186

Alupex fittingen voor buis 16 x 2mm

Productdata

Bruto gewicht 0.062 Kilogram
Netto gewicht 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Aansluitdiameter zijde 1 [mm] 16 mm
Aansluitdiameter zijde 2 [mm] 0 mm
Aansluitdiameter zijde 3 [mm] 0 mm
Aansluitmaat 3/4"
Aansluittypen Compression fitting
Description Alupex fittingen voor buis 16 x 2mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik Floor heating pipes
Label product Yes
Materiaal Messing / roestvrij staal
Productgroep FH Pipes
Productnaam SCIP-dossier Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Type Fittings
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar
Werktemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality