Meerlagenbuizen, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

088X0003

Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 500m

Productdata

Bruto gewicht 0.104 Kilogram
Netto gewicht 0.104 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Buisdiameter [mm] 16 mm
Description Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 500m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebalanceerde testdruk [bar] 16 bar
Gebruik Floor heating pipes
Lengte [m] 500 m
Materiaal PE-RT / Alu / PE-HD
Plaatdikte [mm] 2 mm
Productbeschrijving FH-meerlagenbuis 16 x 2 mm, 500 m
Productgroep FH Pipes
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Type FH Composite Pipes
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar
Werktemperatuur [°C] [Max] 70 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality