PE-RT leidingen, 20 mm, 150.00 m, 6 bar

088X0005

PE-RT buis 20 x 2.25 mm, 150 m

Productdata

Bruto gewicht 0.192 Kilogram
Netto gewicht 0.117 Kilogram
Volume 0.781 Liter
EAN 5702420098234

 

Buisdiameter [mm] 20 mm
Description PE-RT buis 20 x 2.25 mm, 150 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gebalanceerde testdruk [bar] 10 bar
Gebruik Floor heating pipes
Lengte [m] 150 m
Materiaal PE-RT / EVOH / PE-RT
Plaatdikte [mm] 2 mm
Productgroep FH Pipes
REACH kandidatenlijst stoffen No
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Type PE-RT pipes
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar
Werktemperatuur [°C] [Max] 60 °C

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality