FH-buis, Fittingen, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4156

PEX fittingen voor buis 16 x 2 mm

Productdata

Bruto gewicht 0.058 Kilogram
Netto gewicht 0.058 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032924

 

Aansluitdiameter zijde 1 [mm] 16 mm
Aansluitdiameter zijde 2 [mm] 0 mm
Aansluitdiameter zijde 3 [mm] 0 mm
Aansluitingen G 3/4"
Aansluitmaat 3/4"
Aansluittypen Compression fitting
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 16x2
Description PEX fittingen voor buis 16 x 2 mm
Gebruik voor Pex leidingen
Label product Yes
Materiaal Messing / roestvrij staal
Productgroep FH Pipes
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Intern
SCIP-dossiernr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 10 bar
Type Fittings
UNSPSC-CODE 40141616
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Voor buizen PEX kunststof
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality