Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
233 produit(s) trouvé(s)
Variateurs de fréquence
FC-103P37KT4E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW / 50 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle
Variateurs de fréquence
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 kW / 4,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, FC_D_OPTION_103_D1
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle
Variateurs de fréquence
FC-103P4K0T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A5
Autres options selon code modèle
Variateurs de fréquence
FC-103P1K5T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, FC_D_OPTION_103_D1
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle
Variateurs de fréquence
FC-103P15KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Interrupteur alimentation
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle