132H2006
Variateurs de fréquence
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400kW / 550HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: E1H
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou desventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permetd'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie descomposants.