FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Variateurs de fréquence
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 200.3 kg
Poids Net 200 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853290802

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N250 (N250) 250 kW / 350 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier E54 (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier D7H D7H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Code type partie 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 250
Hauteur (mm) 1978,0
Largeur sans option C (mm) 420,0
Profondeur (mm) 386,0
Prof. avec option A/B (mm) 386,0
kVA 333
Dissipation thermique NO [W] 5129
Dissipation thermique NO [W] 4558
Courant permanent (NO) [A] 480
Courant de surcharge (NO) [A] 528
Courant permanent (NO) [A] 443
Courant de surcharge (NO) [A] 487
Poids brut calculé [kg] 200.3
Poids net calculé [kg] 200
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N250T4E54H2XGC
Code modèle 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality