FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Variateurs de fréquence
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 kW / 900 HP, Triphasé
525 - 690 V CA *, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Carte option E/S
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: E3H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 272.3 kg
Poids Net 272 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853309740

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N630 (N630) 630 kW / 900 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 7 525 - 690 V CA *
Boîtier E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité T Arrêt sécurité
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 7 Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BK Carte option E/S
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier E3H E3H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Code type partie 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Puissance 110 % (NO) [kW] 630
Hauteur (mm) 1578,0
Largeur sans option C (mm) 507,0
Profondeur (mm) 482,0
Prof. avec option A/B (mm) 482,0
kVA 753
Dissipation thermique NO [W] 9208
Dissipation thermique NO [W] 8921
Courant permanent (NO) [A] 630
Courant de surcharge (NO) [A] 693
Courant permanent (NO) [A] 630
Courant de surcharge (NO) [A] 693
Poids brut calculé [kg] 272.3
Poids net calculé [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N630T7E20H2TGC
Code modèle 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality