FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Variateurs de fréquence
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 10.3 kg
Poids Net 10 kg
Volume 52.36 l
Numéro EAN 5714853291281

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Boîtier Y55 IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AZ AK-LonWorks MCA 107
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier A4 A4
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Puissance 110 % (NO) [kW] 2.2
Hauteur (mm) 391,0
Largeur sans option C (mm) 200,0
Profondeur (mm) 177,0
Prof. avec option A/B (mm) 177,0
kVA 3.88
Dissipation thermique NO [W] 88
Dissipation thermique NO [W] 88
Courant permanent (NO) [A] 5.6
Courant de surcharge (NO) [A] 6.16
Courant permanent (NO) [A] 4.8
Courant de surcharge (NO) [A] 5.28
Poids brut calculé [kg] 9.8
Poids net calculé [kg] 9.5
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality