132H0717
Variateurs de fréquence
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW / 15HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou desventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permetd'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie descomposants.