FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Variateurs de fréquence
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200kW / 300HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,(E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 200.3 Kilogram
Poids Net 200 Kilogram
Numéro EAN 5714853290864

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® Refrigeration Drive
Série 103 VLT Refrigeration Drive
Puissance nominale N200 (N200) 200kW / 300HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Boîtier E54 (E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI H2 Filtre RFI classe A2
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB C PCB avec revêtement
Option secteur 3 Inter. alim. + Fusible
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version logicielle SXXX Dernière vers log. std.
Pack de langues logiciel X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D D0 Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier D7H D7H
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Code type partie 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
STAT NO 32131
Puissance 110% (NO) [kW] 200 200
Hauteur (mm) 1978,0 1978,0
Largeur sans option C (mm) 420,0 420,0
Profondeur (mm) 386,0 386,0
Prof. avec option A/B (mm) 386,0 386,0
kVA 274 274
Dissipation thermique NO [W] 4109 4109
Dissipation thermique NO [W] 3561 3561
Courant permanent (NO) [A] 395 395
Courant de surcharge (NO) [A] 435 435
Courant permanent (NO) [A] 361 361
Courant de surcharge (NO) [A] 397 397
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Code modèle 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality