132H2041
Variateurs de fréquence
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160kW / 250HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP21/Type 1+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, Carte option E/S
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D1H
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou desventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permetd'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie descomposants.