VLT® Refrigeration Drive FC 103

4 977 produit(s) trouvé(s)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Variateurs de fréquence
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110kW / 150HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,(E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D3H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Variateurs de fréquence
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250kW / 350HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,(E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Variateurs de fréquence
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200kW / 300HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,(E54) IP54 / Type 12
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D7H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Variateurs de fréquence
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2kW / 3,0HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP55/TYPE 12 a/ plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
AK-LonWorks MCA 107, Sans option B
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW / 15HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP66 / TYPE 4X + Plaque
Filtre RFI classe A2
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-109 E/S, Batterie Hor
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22kW / 30HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP66 / TYPE 4X + Plaque
Usage maritime excl. CEM
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB avec revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15kW / 20HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,(E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400kW / 550HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP54/Type12+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: E1H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Variateurs de fréquence
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160kW / 250HP,
Triphasé, 380 - 480VCA,IP21/Type 1+Plaque prot.
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
PROFINET MCA 120, Carte option E/S
Sans option C1, Alim. sec. 24VCC
Taille de boîtier: D1H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630kW / 900HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Triphasé, 525 - 690VCA *,(E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A2
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB avec revêtement, Fusible
Dernière vers log. std.
Sans option A, Carte option E/S
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: E3H
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Afficher: