Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
15 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 572
Fonction: Centrale CO2, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 651A
Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Entrées numériques (DI) [pc]: 22, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Régulateur Pack, AK-PC 710
Fonction: Raccordements E/S fixes, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 781A
Fonction: Pack avec récupération de chaleur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: Extension E/S; RJ11 (CAN) vers affichage; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 782A
Fonction: Compression transcritique, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 783A
Fonction: Pack avec cascade, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1