Régulateur Pack, AK-PC 551

080G0288

Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Détails du produit

Poids brut 1.1 Kilogram
Poids Net 0.86 Kilogram
Volume 11.809 Liter
Numéro EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Caractéristiques produit Avertisseur sonore
Sécurité du compresseur
Sécurité pour la température du gaz de refoulement
Sécurité du ventilateur
Pression de condensation flottante
Fonction de récupération de la chaleur
Sécurité haute pression
Délestage des charges
Sécurité basse pression
Optimisation de Nuit
Optimisation P0
Horloge Temps Réel
Sécurité pour la température du gaz d'aspiration
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 10 W
Contrôle de puissance du ventilateur Pas/vitesse
Division 25
Désignation du modèle AK-PC 551
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée de régulation de la puissance Pression/température
Entrées analogiques (AI) [pc] 8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
Equip. Connecteurs et affichage inclus
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction 2 groupe d'aspiration et condensateur commun
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Compressor/condenser control
Langue Croate
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Hongrois
Italien
Polonais
Portugais
Roumanie
Russe
Serbe
Espagnol
Turc
Maintenable Non
Mode de contrôle du ventilateur PI
Mode de puissance du compresseur Étage/vitesse/PWM
Mode de régulation de la puissance PI
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Régulateur Pack
Nombre max. de compresseurs 8 Qté
Option de l'afficheur Affichage externe MMIGRS2 inclus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries Oui
Qté batteries 1
Renseignements complémentaires Relays 5,6 solid state type
Sorties analogiques (AO) [pc] 2 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AK-PC 551
Type de communication MODBUS
Type de contrôle de condenseur Pression/température
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de la puissance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality