Régulateur Pack, AK-PC 710

080Z0106

Fonction: Raccordements E/S fixes, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 0.932 Kilogram
Poids Net 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702423287048

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 8 VA
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 11 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Raccordements E/S fixes
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Compressor/condenser control
Homologation C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Langue Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Maintenable Non
Nom du produit Régulateur Pack
Nombre max. de compresseurs 6 Qté
Option de l'afficheur EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Renseignements complémentaires Speed, Step
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-PC 710
Type de communication LON RS485
RS232
Type de contrôleur Régulateur Pack
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de la puissance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality