Régulateur Pack, AK-PC 572

080G0320

Fonction: Centrale CO2, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Détails du produit

Poids brut 0.662 Kilogram
Poids Net 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
Numéro EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
Battery type or Name Lithium coin cell
Caractéristiques produit Conforme au CO2
Sécurité du compresseur
Sécurité pour la température du gaz de refoulement
Sécurité du ventilateur
Pression de condensation flottante
Fonction de récupération de la chaleur
Sécurité haute pression
Affichage LCD intégré
Délestage des charges
Sécurité basse pression
Optimisation de Nuit
Optimisation P0
Contrôle de la pression du réservoir
Sécurité pour la température du gaz d'aspiration
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 10 W
Contrôle de puissance du ventilateur Speed
Désignation du modèle AK-PC 572
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrée de régulation de la puissance Pression/température
Entrées analogiques (AI) [pc] 8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
Equip. Connecteurs inclus
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Centrale CO2
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Compressor/condenser control
Homologation CE
CMIM
EAC
cURus
Langue Croate
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Hongrois
Italien
Polonais
Portugais
Roumanie
Russe
Serbe
Espagnol
Turc
Maintenable Non
Mode de contrôle du ventilateur PI
Mode de puissance du compresseur Étage/vitesse/PWM
Mode de régulation de la puissance PI
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Régulateur Pack
Nombre max. de compresseurs 5 Qté
Option de l'afficheur Sur l'avant. Option : MMIGRS2
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 1
Renseignements complémentaires Relays 5,6 solid state type
Sorties analogiques (AO) [pc] 3 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-PC 572
Type de communication MODBUS
Type de contrôle de condenseur Pression/température
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de la puissance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality