Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AK-PC 783A is a comprehensive regulating unit designed for capacity control of compressors and condensers in refrigeration plants with a cascade function. This controller manages the high-pressure circuit, low-pressure circuit, and cascade circuit, ensuring optimal operation at energy-efficient pressure conditions. It includes oil management, simple heat recovery functions, and coordination between high-pressure and low-pressure controls. The AK-PC 783A is capable of providing signals to other controllers about operating conditions, such as forced closing of expansion valves and alarm messages.
1 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 783A
Fonction: Pack avec cascade, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1