Régulateur Pack, AK-PC 783A

080Z0193

Fonction: Pack avec cascade, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 0.941 Kilogram
Poids Net 0.645 Kilogram
Volume 5.68 Liter
Numéro EAN 5702428977562

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Caractéristiques produit Conforme au CO2
Régulation en cascade
Contrôle des défauts du condenseur
Communication externe incluse
Pression de condensation flottante
Fonction de récupération de la chaleur
Délestage des charges
Régulation de Nuit
Optimisation P0
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion I/O max. 160 Qté
Consommation électrique [VA] 8 VA
Contrôle de puissance du ventilateur Pas/vitesse
Division 25
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entrée de régulation de la puissance Pression
Entrées analogiques (AI) [pc] 11 Qté
Entrées max. supplémentaires analogiques 3 Qté
Entrées max. supplémentaires d'alarme 10 Qté
Entrées max. supplémentaires de commande PI 3 Qté
Entrées max. supplémentaires de pressostat 3 Qté
Entrées max. supplémentaires de thermostat 3 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Pack avec cascade
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Gestion de l'huile Oui, avec CO2
Groupe de produits Compressor/condenser control
Homologation C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Langue Chinois
Tchèque
Danois
Néerlandais
Anglais
Finnois
Français
Allemand
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Espagnol
Maintenable Non
Mode de contrôle du ventilateur PI
Mode de puissance du compresseur Pas/vitesse
Mode de régulation de la puissance PI
Nom du produit Régulateur Pack
Nombre de modules d'extension max. 11 Qté
Nombre de signaux de sécurité compr. max. 6 Qté
Nombre max. de compresseurs 12 Qté
Nombre max. de ventilateurs 8 Qté
Option de l'afficheur EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outils de programmation AK-ST 500
PFAS content [Yes/No] No
Renseignements complémentaires HFC/CO2, HC/CO2
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AK-PC 783A
Type de communication LON RS485
RJ11 (CAN) vers affichage
RS232
USB-B to PC
Type de contrôle de condenseur Pression/température
Type de contrôleur Régulateur Pack
UL evaluated Yes
Zone d'application Régulation de la puissance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality