Afficher plus
AK-PC 551

4 produit(s) trouvé(s)

080G0281

Régulateur Pack, AK-PC 551

Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080G0282

Régulateur Pack, AK-PC 551

Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080G0283

Régulateur Pack, AK-PC 551

Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080G0288

Régulateur Pack, AK-PC 551

Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12