Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 781A

080Z0191

Funkce: Sdruž.jednotka s regenerací tepla, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: Rozšíření IO; RJ11 (CAN)-displej; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.95 Kilogram
Čistá hmotnost 0.645 Kilogram
Objem 5.68 Liter
EAN 5702428930550

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace Transkri., rychlost, CO2, HP, olej, HR
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
MMIGRS2
Displej na přední straně Ne
Division 25
Dodat. analogové vstupy - max. 5 pc
Dodat. vstupy alarm - max. 10 pc
Dodat. vstupy termostat - max. 5 pc
Dodat. vstupy tlak. přepínač - max. 5 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sdruž.jednotka s regenerací tepla
Hodnoceníkrytí IP IP10
I/O spoje max. 120 pc
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Finština
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Kompresor - režim kapacity Krok/rychlost
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Regulátor sdruž. jednotky
Olejové hospodářství Ano, s CO2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max. 6 pc
Počet doplňkových modulů, max. 11 pc
Počet kompresorů - max. 10 pc
Počet ventilátorů - max. 8 pc
Produktová skupina Compressor/condenser control
Programovací nástroje AK-ST 500
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulace kondenzátoru - typ Tlak/teplota
Regulace výkonu - režim PI
Regulace výkonu - vstup Tlak/teplota
Regulátor - typ Regulátor sdruž. jednotky
Rozsah aplikace Regulace výkonu
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 8 VA
Typ AK-PC 781A
Typ komunikace Rozšíření IO
LON RS485
RJ11 (CAN)-displej
USB-B to PC
UL evaluated Yes
Ventilátor - regulace výkonu Krok/rychlost
Ventilátor - režim regulace PI
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Monitorování chyb kondenzátoru
Včetně externí komunikace
Kolísající tlak kondenzátoru
Funkce regenerace tepla
Omezení zátěže
Noční útlum
Optimalizace P0
Ovládání čerpadla
Ovládání trojcestného ventilu

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality