Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AK-PC 572 MiniPack controller is a comprehensive solution designed for small store retailers who want to leverage the benefits of using CO2 as a refrigerant. This compact and cost-effective controller incorporates much of the advanced technology found in the AK-PC 781A pack controller, which has a decade-long track record of reliability in CO2 applications. The AK-PC 572 simplifies the use of CO2, making it accessible even to those with minimal experience. It offers essential functionalities of a dedicated CO2 controller with unique ease of use and minimal complexity.
1 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 572
Fonction: Centrale CO2, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12