VLT® Refrigeration Drive FC 103

Zeigt 4.979 Produkt(e)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frequenzumrichter
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D3H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frequenzumrichter
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D7H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frequenzumrichter
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D7H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Frequenzumrichter
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55/TYP 12 m. Rückpl.
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: A4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP66/NAME 4X Rückplatte
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, MCB-109 I/O, RTC-Backup
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP66/NAME 4X Rückplatte
Schiffsverw exkl. EMV.
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: E1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Frequenzumrichter
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP21/Typ 1+Netzabsch.
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Frequenzumrichter
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
3-Phasig, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Universal-E/A
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: E3H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Ansicht: