FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Frequenzumrichter
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D7H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 200.3 Kilogram
Gewicht netto 200 Kilogram
EAN 5714853290864

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Typencode Teil 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Leistung 110% (NO) [KW] 200 200
Höhe [mm] 1978,0 1978,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 420,0 420,0
Tiefe [mm] 386,0 386,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 386,0 386,0
kVA 274 274
Verlustleistung NO [W] 4109 4109
Verlustleistung NO [W] 3561 3561
Dauerstrom (NO) [A] 395 395
Intermitt. Strom (NO) [A] 435 435
Dauerstrom (NO) [A] 361 361
Intermitt. Strom (NO) [A] 397 397
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Modellcode 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality