FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Frequenzumrichter
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: E1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 291 kg
Gewicht netto 251 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N400 (N400) 400 KW / 550 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E5M IP54/Type 12+Netzabsch.
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B Q Kühlkörperzugang
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße E1H E1H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Typencode Teil 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 400
Höhe [mm] 2000,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 600,0
Tiefe [mm] 510,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 510,0
kVA 516
Verlustleistung NO [W] 8036
Verlustleistung NO [W] 6933
Dauerstrom (NO) [A] 745
Intermitt. Strom (NO) [A] 820
Dauerstrom (NO) [A] 678
Intermitt. Strom (NO) [A] 746
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 295.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Modellcode 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality