132H0460
Frequenzumrichter
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D7H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungenund eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob SieKompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.