FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Frequenzumrichter
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D3H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 62.3 Kilogram
Gewicht netto 62 Kilogram
EAN 5714853287208

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D3H D3H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Leistung 110% (NO) [KW] 110 110
Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] 1004,0 1004,0
Höhe [mm] 909,0 909,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 250,0 250,0
Tiefe [mm] 375,0 375,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
Verlustleistung NO [W] 2555 2555
Verlustleistung NO [W] 2557 2557
Dauerstrom (NO) [A] 212 212
Intermitt. Strom (NO) [A] 233 233
Dauerstrom (NO) [A] 190 190
Intermitt. Strom (NO) [A] 209 209
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality