FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Frequenzumrichter
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP21/Typ 1+Netzabsch.
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Koda modela: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 83 Kilogram
Neto masa 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E2M (E2M) IP21+pokrov za kontakt.
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 7 Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AL MCA-120 Profinet SRT
Opcija B BK (BX) Modul z dodatnimi I/O
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D D0 24V DC zunanje napajanje
Velikost okvirja D1H D1H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N160T4E2MH2TGC
Koda tipa 2. del 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Moč 110 % 160 160
Višina [mm] 901,0 901,0
Širina 325,0 325,0
Globina [mm] 378,0 378,0
Globina z opcijo A/B [mm] 378,0 378,0
KVA 218 218
Izgubna moč NO [W] 3764 3764
Izgubna moč NO [W] 3628 3628
Neprekinjen tok (NO) [A] 315 315
Prekinjajoči tok (NO) [A] 346 346
Neprekinjen tok (NO) [A] 302 302
Prekinjajoči tok (NO) [A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Modelcode02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality