FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Frequenzumrichter
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP66/NAME 4X Rückplatte
EMV-Filter Klasse A2
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, MCB-109 I/O, RTC-Backup
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 21.8 kg
Gewicht netto 20.85 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853293605

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P11K 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P66 IP66/NAME 4X Rückplatte
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option B0 MCB-109 I/O, RTC-Backup
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Höhe [mm] 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0
Tiefe [mm] 261,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 261,0
Verlustleistung NO [W] 278
Verlustleistung NO [W] 278
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 23.5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality