FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Frequenzumrichter
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP66/NAME 4X Rückplatte
Schiffsverw exkl. EMV.
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: B2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 25.3 kg
Gewicht netto 25 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853296231

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P22K 22 KW / 30 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P66 IP66/NAME 4X Rückplatte
EMV-Filter H5 Schiffsverw exkl. EMV.
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Höhe [mm] 664,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0
Tiefe [mm] 261,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 261,0
Verlustleistung NO [W] 525
Verlustleistung NO [W] 525
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality