FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frequenzumrichter
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
3-Phasig, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A2
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Universal-E/A
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: E3H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 272.3 Kilogram
Gewicht netto 272 Kilogram
EAN 5714853309740

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N630 (N630)630 KW / 900 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 525 - 690 VAC *
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Filter Klasse A2
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BK Universal-E/A
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße E3H E3H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 630 630
Höhe [mm] 1578,0 1578,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 507,0 507,0
Tiefe [mm] 482,0 482,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 482,0 482,0
kVA 753 753
Verlustleistung NO [W] 9208 9208
Verlustleistung NO [W] 8921 8921
Dauerstrom (NO) [A] 630 630
Intermitt. Strom (NO) [A] 693 693
Dauerstrom (NO) [A] 630 630
Intermitt. Strom (NO) [A] 693 693
Power Rating at 525-550V 500kW 500kW
Power Rating at 575V 650HP 650HP
Power Rating at 690V 630kW 630kW
Calculated Gross Weight [kg] 272.3
Calculated Net Weight [kg] 272
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N630T7E20H2TGC
Modellcode 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality