VLT® Refrigeration Drive FC 103

Показано 4 977 продуктів

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Перетворювач частоти
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 кВт / 150 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D3H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Перетворювач частоти
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 кВт / 350 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E54) IP54 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D7H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Перетворювач частоти
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 кВт / 300 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E54) IP54 / Тип 12
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D7H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Перетворювач частоти
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 кВт / 3,0 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP55/ТИП 12 з задн. пан.
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
AK-LonWorks MCA 107, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: A4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 кВт / 15 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, MCB-109 в/в, RTC резерв.
Без опції C1, Без опції D
рамка: B1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Судноб. вик за викл. EMC.
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 кВт / 20 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 кВт / 550 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP54/Тип 12+екран мережі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: E1H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Перетворювач частоти
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 кВт / 250 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP21/Тип 1+екран мережі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Вх/вих заг. призначення
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D1H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Перетворювач частоти
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 кВт / 900 к.с., Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Три фази, 525–690 змін. струму *,(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Вх/вих заг. призначення
Без опції C1, Без опції D
рамка: E3H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Вигляд: