FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H1450

Перетворювач частоти
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 кВт / 20 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 12.3 Kilogram
Bага нетто 12 Kilogram
Об'єм 57.75 Liter
EAN 5714853301331

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P15K 15 кВт / 20 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин T Безп. зупин
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AL PROFINET MCA 120
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B3 B3
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P15KT4E20H2TGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
STAT NO 32094
Потужність 110 % (НП) [кВт] 15 15
Висота [мм] 399,0 399,0
Ширина без опції C [мм] 165,0 165,0
Ширина з двома опціями C [мм] 225,0 225,0
Глибина [мм] 249,0 249,0
Глибина з опцією A/B [мм] 262,0 262,0
кВА 22.2 22.2
Втрати потужності НП [Вт] 392 392
Втрати потужності НП [Вт] 392 392
Постійний струм (НП) [A] 32 32
Переривчастий струм (НП) [A] 35.2 35.2
Постійний струм (НП) [A] 27 27
Переривчастий струм (НП) [A] 29.7 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 12.3
Calculated Net Weight [kg] 12
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P15KT4E20H2TGX
Код моделі 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality