FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Перетворювач частоти
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 кВт / 250 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP21/Тип 1+екран мережі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
PROFINET MCA 120, Вх/вих заг. призначення
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D1H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 83 Kilogram
Bага нетто 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність N160 (N160) 160 кВт / 250 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E2M IP21/Тип 1+екран мережі
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин T Безп. зупин
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі 7 Запобіжник
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AL PROFINET MCA 120
Опція B BK Вх/вих заг. призначення
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D D0 Резер. жив. 24В пост.стр.
Типорозмір D1H D1H
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Типовий код деталі 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
STAT NO 01680
Потужність 110 % (НП) [кВт] 160 160
Висота [мм] 901,0 901,0
Ширина без опції C [мм] 325,0 325,0
Глибина [мм] 378,0 378,0
Глибина з опцією A/B [мм] 378,0 378,0
кВА 218 218
Втрати потужності НП [Вт] 3764 3764
Втрати потужності НП [Вт] 3628 3628
Постійний струм (НП) [A] 315 315
Переривчастий струм (НП) [A] 346 346
Постійний струм (НП) [A] 302 302
Переривчастий струм (НП) [A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Код моделі 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality