FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Перетворювач частоти
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 кВт / 30 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Судноб. вик за викл. EMC.
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: B2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 25.3 kg
Bага нетто 25 kg
Об'єм 144.67 l
EAN 5714853296231

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P22K 22 кВт / 30 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P66 IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Фільтр радіозавад H5 Судноб. вик за викл. EMC.
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B2 B2
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Висота [мм] 664,0
Ширина без опції C [мм] 243,0
Глибина [мм] 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0
Втрати потужності НП [Вт] 525
Втрати потужності НП [Вт] 525
Розрахована брутто-вага [кг] 30.1
Розрахована нетто-вага [кг] 29.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality