132H0554
Перетворювач частоти
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 кВт / 3,0 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP55/ТИП 12 з задн. пан.
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
AK-LonWorks MCA 107, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: A4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT®Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — віннадає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін службикомпонентів.