FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Перетворювач частоти
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 кВт / 15 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Фільтр радіозав. Клас A2
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, MCB-109 в/в, RTC резерв.
Без опції C1, Без опції D
рамка: B1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 21.8 Kilogram
Bага нетто 20.85 Kilogram
Об'єм 144.67 Liter
EAN 5714853293605

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність P11K 11 кВт / 15 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P66 IP66 / NEMA 4X Зад. пан.
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B B0 MCB-109 в/в, RTC резерв.
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B1 B1
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Висота [мм] 494,0 494,0
Ширина без опції C [мм] 243,0 243,0
Глибина [мм] 261,0 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0 261,0
Втрати потужності НП [Вт] 278 278
Втрати потужності НП [Вт] 278 278
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality