FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Перетворювач частоти
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 кВт / 550 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP54/Тип 12+екран мережі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Роз’єдн. мережі + запоб.
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: E1H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 291 Kilogram
Bага нетто 251 Kilogram
EAN 5714853307296

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Refrigeration Drive
Серія 103 VLT Refrigeration Drive
Номінальна потужність N400 (N400) 400 кВт / 550 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E5M IP54/Тип 12+екран мережі
Фільтр радіозавад H2 Фільтр радіозав. Клас A2
Гальмо + Безп. зупин T Безп. зупин
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі 3 Роз’єдн. мережі + запоб.
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В Q Доступ до радіатора
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Бец опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір E1H E1H
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Типовий код деталі 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Типовий код деталі 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60846
Потужність 110 % (НП) [кВт] 400 400
Висота [мм] 2000,0 2000,0
Ширина без опції C [мм] 600,0 600,0
Глибина [мм] 510,0 510,0
Глибина з опцією A/B [мм] 510,0 510,0
кВА 516 516
Втрати потужності НП [Вт] 8036 8036
Втрати потужності НП [Вт] 6933 6933
Постійний струм (НП) [A] 745 745
Переривчастий струм (НП) [A] 820 820
Постійний струм (НП) [A] 678 678
Переривчастий струм (НП) [A] 746 746
Calculated Gross Weight [kg] 295.3
Calculated Net Weight [kg] 295
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Код моделі 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality