132H0135
Перетворювач частоти
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 кВт / 150 к.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозав. Клас A2
Безп. зупин
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
(АX) Без опції А, Бец опції B
Без опції C1, Резер. жив. 24В пост.стр.
рамка: D3H
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Для експлуатації якого б обладнання не застосовувався привод VLT®Refrigeration Drive FC 103 — компресорів, насосів чи вентиляторів — віннадає змогу заощаджувати енергію і подовжувати термін службикомпонентів.