Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 128 product(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu