MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

MCD60244BT5S2X00CV1

MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0244) 244 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60244BT5S2X00CV1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.7 kg
Hmotnosť bez obalu 12.7 kg
Volume 62.89 l
EAN 5710108638351

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0244 (0244) 244 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veľkosť rámu 2
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, časť 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kód modelu 01 MCD60244BT5S2X00CV1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 16.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 15.5
Závod z objednávky B901
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality