136G7349
MCD60086BT5S1X20CV2
MCD60086BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0086) 86 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S1) Veľkosť rámu 1, (20) IP20
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
VLT® Soft Starter MCD 600 je kompletné riešenie štartu motora.
Prúdové transformátory merajú prúd motora a poskytujú spätnú väzbu pre
regulované profily nábehu motora.
Adaptívna regulácia zrýchlenia (AAC) automaticky použije najlepší profil
štartu a zastavenia pre aplikáciu.
Núdzový režim a funkcia čistenia čerpadla sú štandardnými funkciami.
Voliteľný panel vzdialeného ovládania pridáva ďalšie funkcie, ako
napríklad tlačidlá Start/Stop (Štart/Stop) a tlačidlá na rýchly pohyb
medzi možnosťami ponuky.
VLT® Soft Starter MCD 600 je k dispozícii s krytmi v troch veľkostiach:
S1, S2 a S3
S1: IP20 so zabudovaným premosťovacím stýkačom (20 – 129 A)
S2: IP00 buď so zabudovaným premostením alebo bez premostenia
(144 – 579 A).
S3: IP00 so zabudovaným premostením, bez premostenia alebo externým
premostením (590 – 1250 A)
Ak chcete dosiahnuť stupeň krytia IP20 na pripojeniach, objednajte si
súpravu chráničov prstov ako príslušenstvo.