MCD60034BT5S1X20CV2

136G8759

MCD60034BT5S1X20CV2

MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0034) 34 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S1) Veľkosť rámu 1, (20) IP20
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60034BT5S1X20CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.8 kg
Hmotnosť bez obalu 4.8 kg
Volume 17.468 l
EAN 5710108652593

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Veľkosť rámu 1
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Typový kód, časť 1 MCD60034BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kód modelu 01 MCD60034BT5S1X20CV2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 5.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.8
Závod z objednávky B601
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality