MCD60063BT5S1X20CV1

136G8762

MCD60063BT5S1X20CV1

MCD60063BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0063) 63 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S1) Veľkosť rámu 1, (20) IP20
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60063BT5S1X20CV1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.9 kg
Hmotnosť bez obalu 4.9 kg
Objem 17.589 l
EAN 5710108652623

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0063 (0063) 63 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Veľkosť rámu 1
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, časť 1 MCD60063BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60063BT5S1X20CV1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 5.5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.9
Závod z objednávky B901