MCD60323BT5S2X00CV2

136G7353

MCD60323BT5S2X00CV2

MCD60323BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0323) 323 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60323BT5S2X00CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 15.5 kg
Hmotnosť bez obalu 15.5 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638283

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veľkosť rámu 2
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Typový kód, časť 1 MCD60323BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60323BT5S2X00CV2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 16.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 15.5
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality